Faces avant mezzanine PMC

Image pour Faces avant mezzanine PMC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • La face avant mezzanine est insérée dans les découpes des faces avant PMC
  • Le blindage CEM s'effectue à l'aide d'un joint torique

    Spécification:

    PMC-Mezzanine, IEEE P1386

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Blindé (joint torique)

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Matière
Quantité
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Other Finition
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Other Finition
74.0 1 pièce avec joint CEM 74 mm 2.5 alu, anodisé -
74.0 10 pièces avec joint CEM 74 mm 2.5 alu, anodisé -
74.0 1 pièce avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé brut -
74.0 10 pièces avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé brut -
74.0 1 pièce Avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé chromé noir Structure fine
74.0 10 pièces Avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé chromé noir Structure fine
74.0 1 pièce Avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé chromé, mat Structure fine
74.0 10 pièces Avec joint CEM 74 mm 2.5 Zinc moulé chromé, mat Structure fine