Adaptateur pour montage sur rail DIN

Image pour Adaptateur pour montage sur rail DIN à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24820-002
retour à la liste des produits
  • Les adaptateurs sont vissés sur le coffret à la place des pieds; le coffret peut ainsi être monté sur le rail DIN
  • L'adaptateur permet de fixer le coffret sur un rail DIN

    Famille de produit:

    Interscale M

    Type:

    Supports 19 ", supports et accessoires

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Aucune Références disponible.

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 2 Adaptateur, profilé alu, anodisé incolore, largeur 30 mm, hauteur 52 mm, pour clipser le coffret sur un rail DIN 35 mm EN 50022; écrou serti M4
2 2 Vis, T20, M4 x 6
3 1 Notice de montage

Accessoires

Article