Plastic foot (Cases, Interscale)

Image pour Plastic foot (Cases, Interscale) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Famille de produit:

  • Interscale M
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

    Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Pied

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Longueur mm
Quantité
 
Référence catalogue A C mm Couleur Matière Description B mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de c mm
Référence catalogue A C mm Couleur Matière Description B mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de c mm
16.0 4.0 noir PC, UL 94 V‐0 pour épaisseur de matière 1... 3 mm 7.2 4 pièces - -
21.0 - noir PC, UL 94 V-0 pour matériau d'épaisseur 1,5  ... 3 mm 15.0 - 50 7.0
16.0 4.0 noir PC, UL 94 V-0 pour épaisseur de matière 1... 3 mm 7.2 Lot de livraison 50 50 -