Face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, possibilité de blindage (acier inoxydable), montage par vis

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, possibilité de blindage (acier inoxydable), montage par vis à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier inoxydable, EMC-joint
  • 2 pions de centrage sertis (à l’exception du faces avant de 2 et 84 F)
  • Aodisé avant, arrière passivée couleur
  • Blindage réalisé à l’aide de joints CEM acier inoxydable (à commander séparément)
  • Épaisseur 2,5 mm

    Remarque:

    Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément: Téléchargements-Hardware

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/10
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé avec tranches brutes

    Montage:

    A visser – Face avant

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Stainless Steel Gasket

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm B mm Largeur F b1 mm b2 mm Qté Thickness Panels mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U]
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm B mm Largeur F b1 mm b2 mm Qté Thickness Panels mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U]
2 84.0 426.4 84 411.5 203.2 1 pièce 2.5 - -
3 128.4 9.8 2 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 -
3 128.4 14.9 3 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 20.0 4 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 25.0 5 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 30.1 6 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 35.2 7 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 40.3 8 25.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 50.5 10 35.6 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 60.6 12 45.7 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 70.8 14 55.9 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 80.9 16 66.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 106.3 21 91.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 141.9 28 127.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 128.4
3 128.4 213.0 42 198.1 101.6 1 pièce 2.5 - 128.4
3 128.4 319.7 63 304.8 157.5 1 pièce 2.5 - 128.4
3 128.4 426.4 84 411.5 203.2 1 pièce 2.5 - 128.4
4 172.9 426.4 84 411.5 203.2 1 pièce 2.5 - 172.9
6 261.8 20.0 4 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 14.9 3 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 25.0 5 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 30.1 6 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 35.2 7 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 40.3 8 25.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 50.5 10 35.6 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 60.6 12 45.7 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 70.8 14 55.9 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 80.9 16 66.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 106.3 21 91.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 141.9 28 127.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8
6 261.8 213.0 42 198.1 101.6 1 pièce 2.5 - -
6 261.8 319.7 63 304.8 157.6 1 pièce 2.5 - -
6 261.8 426.4 84 411.5 203.2 1 pièce 2.5 - 261.8
9 395.1 426.4 84 411.5 203.2 1 pièce 2.5 - 395.1
6 261.8 9.8 2 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 2.5 5 261.8