Obturateur CEM pour découpes de faces avant mezzanine PMC, noir ou brillant

Image pour accessoires à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Matière acier inoxydable, 0,2 mm
  • Obturateur CEM pour découpe inutilisée de face avant mezzanine PMC

    Spécification:

    PMC-Mezzanine, IEEE P1386

    Blindage CEM:

  • Blindable (joint torique)
  • Blindé (joint torique)
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Blindage CEM

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Matière
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Acier inoxydable, 0,2 mm
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 brillant Acier inoxydable, 0,2 mm