Kit face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non blindé, charnières inférieures

Image pour Kit face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Non blindé
  • À fixer aux profils
  • Face avant décrochable à 135° (à l’exception du coffret ratiopacPRO)
  • La largeur utile n'est pas réduite
  • Compatible avec les bacs à cartes (europacPRO) et les coffrets (ratiopacPRO, propacPRO et compacPRO)

    Remarque:

    Face avant décrochable en position ouverte (> 135°)

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, anodisé avec tranches brutes

    Montage:

    Avec charnières - Fixation inférieure

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm A Qté B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F D mm C mm
Référence catalogue Hauteur mm A Qté B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F D mm C mm
128.4 141.9 1 pièce 127.0 128.4 2.5 3 28 - -
128.4 213.0 1 pièce 198.1 128.4 2.5 3 42 86.4 -
128.4 319.7 1 pièce 304.8 128.4 2.5 3 63 137.2 -
128.4 426.4 1 pièce 411.5 128.4 2.5 3 84 193.0 208.3
172.9 213.0 1 pièce 198.1 172.9 2.5 4 42 86.4 -
172.9 319.7 1 pièce 304.8 172.9 2.5 4 63 137.2 -
172.9 426.4 1 pièce 411.5 172.9 2.5 4 84 193.0 208.3
261.8 213.0 1 pièce 198.1 261.8 2.5 6 42 86.4 -
261.8 319.7 1 pièce 304.8 261.8 2.5 6 63 137.2 -
261.8 426.4 1 pièce 411.5 261.8 2.5 6 84 193.0 208.3