Face avant, face vue anodisée et conductrice, possibilité de blindage (textile), à visser

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, possibi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Différences de surfaces entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F
  • "U" panneau avant pour une rigidité accrue
  • Face avant, profil en U, alu, face avant anodisée, face d'appui passivée couleur
  • 2 pions de centrage sertis (à l’exception du faces avant de 2 et 84 F)

    Remarque:

  • Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément: Téléchargements-Hardware
  • 14 ... 84 F : profil en U, en plusieurs parties (face avant avec profils)
  • Différence de finition entre 2 ... 12 F et 14 ... 84 F
  • 2 ... 12 F : profil en U, monobloc
  • Blindage via joint CEM (textile) à commander séparément
  • Livraison par lot : 2 à 28 F, 5 pièces; 42 à 84 F, 1 pièce, livraison uniquement par lot
  • Spécification:

  • IEEE 1101.1/10
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté b1 mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F b2 mm
Référence catalogue Hauteur mm Qté b1 mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F b2 mm
172.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 4 28 -
172.9 1 pièce 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
172.9 1 pièce 198.1 - 213.0 128.4 2.5 4 42 101.6
84.0 1 pièce (livraison par lot de 5) 411.5 5 426.4 84 2.5 2 84 203.2
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 9.8 128.4 2.5 3 2 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 14.9 128.4 2.5 3 3 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 20.0 128.4 2.5 3 4 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 25.0 128.4 2.5 3 5 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 30.1 128.4 2.5 3 6 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 35.2 128.4 2.5 3 7 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4 5 40.3 128.4 2.5 3 8 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.6 5 50.5 128.4 2.5 3 10 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 45.7 5 60.6 128.4 2.5 3 12 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 55.9 5 70.8 128.4 2.5 3 14 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 66.0 5 80.9 128.4 2.5 3 16 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 91.4 5 106.3 128.4 2.5 3 21 -
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 5 141.9 128.4 2.5 3 28 -
128.4 1 pièce 198.1 - 213.0 128.4 2.5 3 42 101.6
128.4 1 pièce 304.8 - 319.7 128.4 2.5 3 63 157.5
128.4 1 pièce 411.5 - 426.4 128.4 2.5 3 84 203.2
172.9 1 pièce 411.5 - 426.4 172.9 2.5 4 84 203.2
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 9.8 261.8 2.5 6 2 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 20.0 261.8 2.5 6 4 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 25.0 261.8 2.5 6 5 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 30.1 261.8 2.5 6 6 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) - 5 35.2 261.8 2.5 6 7 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 25.4 5 40.3 261.8 2.5 6 8 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 35.6 5 50.5 261.8 2.5 6 10 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 45.7 5 60.6 261.8 2.5 6 12 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 55.9 5 70.8 261.8 2.5 6 14 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 66.0 5 80.9 261.8 2.5 6 16 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 91.4 5 106.3 261.8 2.5 6 21 -
261.8 1 pièce (livraison par lot de 5) 127.0 5 141.9 261.8 2.5 6 28 -
261.8 1 pièce 198.1 - 213.0 261.8 2.5 6 42 101.6
261.8 1 pièce 304.8 - 319.7 261.8 2.5 6 63 157.5
261.8 1 pièce 411.5 - 426.4 261.8 2.5 6 84 208.3
395.1 1 pièce 411.5 - 426.4 395.1 2.5 9 84 203.2