Blindage CEM – joint textile pour faces avant, équerres 19”/ équerres d‘habillage, -40 °C ... +85 °C

Image pour EMC shielding - textile, for temperature range -40 ... 85 °C à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Plage de température de ‐40 °C à +85 °C
  • Le joint textile CEM est collé sur les côtés de la face avant, dans la rainure du profil de droite.
  • Le joint profilé est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou de l'équerre d'habillage et établit la liaison conductrice avec les faces avant U.

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • Faces avant
  • PropacPRO
  • Cassettes
  • Plug in units
  • EuropacPRO
  • Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Blindage CEM

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Quantité
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Qté Hauteur U
52.0 10 pièces 2
97.0 10 pièces 3
97.0 100 pièces 3
142.0 10 pièces 4
187.0 10 pièces 5
232.0 10 pièces 6
232.0 100 pièces 6
365.0 10 pièces 9