Kit face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, blindée avec joint CEM (textile), charnières inférieures

Image pour Kit face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, possibilité de blindage (textile), charnières à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • La largeur utile n'est pas réduite
  • À fixer aux profils
  • Face avant décrochable à 135° (à l’exception du coffret ratiopacPRO)
  • Face avant en U blindée avec joint textile CEM
  • Compatible avec les bacs à cartes (europacPRO) et les coffrets (ratiopacPRO, propacPRO et compacPRO)

    Remarque:

    Face avant décrochable en position ouverte (> 135°)

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Montage:

    Avec charnières - Fixation inférieure

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm A Qté B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F C mm D mm
Référence catalogue Hauteur mm A Qté B mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F C mm D mm
128.4 141.9 1 pièce 127.0 128.4 2.5 3 28 - -
128.4 213.0 1 pièce 198.1 128.4 2.5 3 42 101.6 86.4
128.4 319.7 1 pièce 304.8 128.4 2.5 3 63 157.5 137.2
128.4 426.4 1 pièce 411.5 128.4 2.5 3 84 208.3 193.0
172.9 213.0 1 pièce 198.1 172.9 2.5 4 42 101.6 86.4
172.9 319.7 1 pièce 304.8 172.9 2.5 4 63 157.5 137.2
172.9 426.4 1 pièce 411.5 172.9 2.5 4 84 208.3 193.0
261.8 141.9 1 pièce 127.0 261.8 2.5 6 28 - -
261.8 213.0 1 pièce 198.1 261.8 2.5 6 42 101.6 86.4
261.8 319.7 1 pièce 304.8 261.8 2.5 6 63 157.5 137.2
261.8 426.4 1 pièce 411.5 261.8 2.5 6 84 208.3 193.0