Kit EuropacPRO, sans blindage, flexible pour la carte fond de panier, montage sur glissière fixe 

Image pour Kit EuropacPRO, type allégé, non blindé, pour montage de cartes‐mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge intérieure jusqu’à 11 kg
  • Threaded insert, insulation strip pre-fitted
  • Bac à cartes avec flanc type F (« flexible »), équerre 19'' réglable en profondeur
  • Profils arrière pour montage des cartes fond de panier avec bandes isolantes
  • Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes

    Remarque:

  • Produit de remplacement pour séries plus anciennes de bacs à cartes europacLab et europacRational
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Jusqu'à 11 kg

    Choc/vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, flexible

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F Description
Référence catalogue Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F Description
235.0 175/235 3 84 -
295.0 175/235/295 3 84 -
355.0 175/235/295/355 3 84 -
235.0 175/235 6 84 Allégé
295.0 175/235/295 6 84 -
355.0 175/235/295/355 6 84 -