Kit EuropacPRO Applications ferroviaires, haute rigidité, blindé, EN 50155

Image pour Kit EuropacPRO, haute rigidité, blindé, EN 50155 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium
  • Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée sur le flanc
  • Le guide latéral selon la norme NFF facilite l’insertion du bac à cartes dans la baie. Double fixation 19“ pour davantage de sécurité (norme NFF)
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • Tenue aux chocs et vibrations : EN 50155, partie 12.2.11
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Profil type "heavy"

    Remarque:

  • Rapports d'essais, consulter notre site internet
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Jusqu'à 15 kg

    Choc/vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, haute rigidité

    Blindage CEM:

    Blindé

    Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Profondeur mm Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Other Hauteur U Largeur F
235.0 Pour carte de profondeur 220 mm 3 84
235.0 Pour carte de profondeur 220 mm 6 84