Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de connecteur

Image pour Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de connecteur à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium
  • Bac à cartes avec flancs type F ("flexible"), équerres de rackage 19" réglables en profondeur
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Profil arrière pour montage de connecteurs (CEI 60603-2 / DIN 41612)
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Profil type "light"

    Remarque:

    Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

    Charge admissible:

    Jusqu'à 11 kg

    Choc/vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, flexible

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Hauteur U Largeur F
175.0 175.0 175 Allégé 3 84
235.0 235.0 175, 235 Allégé 3 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Allégé 3 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 355 Allégé 3 84
175.0 175.0 175 Allégé 6 84
235.0 235.0 175, 235 Allégé 6 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Allégé 6 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 340 Allégé 6 84