Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de cartes-mères

Image pour Kit EuropacPRO, flexible, non blindé, pour montage de cartes-mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15; IEC 61587-3), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Profil type "light"
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Bac à cartes avec flancs type F ("flexible"), équerres de rackage 19" réglables en profondeur

    Remarque:

    Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

    Charge admissible:

    Jusqu'à 11 kg

    Choc/vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, flexible

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé
  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
175.0 175 3 84
235.0 175, 235 3 84
295.0 175, 235, 295 3 84
355.0 175, 235, 295, 355 3 84
415.0 175, 235, 295, 355 3 84
475.0 175, 235, 295, 355 3 84
175.0 175 6 84
235.0 175, 235 6 84
295.0 175, 235, 295 6 84
355.0 175, 235, 295, 355 6 84
415.0 175, 235, 295, 355 6 84
475.0 175/235/295/355 6 84