Kit EuropacPRO, flexible, blindé, pour montage decartes-mères, compatible avec CompactPCI

Image pour Kit EuropacPRO, flexible, blindé, pour montage decartes-mères, compatible avec CompactPCI à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes
  • Aluminium
  • Bac à cartes avec flancs type F ("flexible") pour modules enfichables CompactPCI avec importantes forces d'insertion /extraction
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Profil type "heavy"

    Remarque:

    Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

    Charge admissible:

    Jusqu'à 11 kg

    Choc/vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, flexible

    Blindage CEM:

    Blindé

    Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
Rear I/O
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Other Hauteur U Largeur F
235.0 235.0 175 Robuste sans rear I/O 3 84
235.0 235.0 175 Robuste Without rear I/O 6 84
275.0 275.0 175 Robuste For rear I/O 3 84
275.0 275.0 175 Robuste For rear I/O 6 84