Kit EuropacPRO, type allégé, non blindé, pour montage de cartes‐mères

Image pour Kit EuropacPRO, type allégé, non blindé, pour montage de cartes‐mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bac à cartes avec flancs type L ("light") avec équerres de rackage 19"
  • Profil type "light"
  • Aluminium
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes
  • Charge admissible jusqu'à 7,5 kg
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.

    Remarque:

  • Le bac à cartes n'est pas conçu pour recevoir des éléments de blindage
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Minimal

    Choc/vibration:

    Minimal

    Design:

    EuropacPRO, allégé

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
175.0 175.0 175 3 84
235.0 235.0 175/235 3 84
295.0 295.0 175/235/295 3 84
175.0 175.0 175 6 84
235.0 235.0 175/235 6 84
295.0 295.0 175/235/295 6 84