EuropacPRO kit pour les applications ferroviaires, type haute rigidité, blindé, EN 50155, pour applications CompactPCI

Image pour EuropacPRO kit pour les applications ferroviaires, type haute rigidité, blindé, EN 50155, pour applications CompactPCI à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium
  • Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée sur le flanc
  • Le guide latéral selon la norme NFF facilite l’insertion du bac à cartes dans la baie. Double fixation 19“ pour davantage de sécurité (norme NFF)
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Tenue aux chocs et vibrations : EN 50155
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant

    Remarque:

  • Guide-cartes et clips ESD à commander séparément, voir page 6.81
  • Rapports d'essais, consulter notre site internet
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Jusqu'à 15 kg

    Choc/vibration:

    Jusqu'à 5 g

    Design:

    EuropacPRO, haute rigidité

    Blindage CEM:

    Blindé

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Profondeur mm Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Other Hauteur U Largeur F
235.0 For boards 160mm deep 3 84
235.0 For boards 160mm deep 6 84