Kit EuropacPRO, allégé, non blindé, montage mural, pour montage de connecteur

Image pour Kit EuropacPRO, allégé, non blindé, montage mural à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Pour montage de connecteurs (DIN 41612, EN 60602-3)
  • Aluminium
  • Profil type "light"
  • Bacs à cartes avec Flanc type L ("light")

    Remarque:

  • Version CEM sur demande
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Minimal

    Choc/vibration:

    Minimal

    Design:

  • EuropacPRO, allégé
  • EuropacPro, Industrial
  • Blindage CEM:

  • Non-Blindé
  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Other Hauteur U Largeur F
175.0 175 Avec capot arrière 3 28
205.0 175 Sans capot arrière 3 28