EuropacPRO kit pour les applications ferroviaires, type haute rigidité, non blindé, SNCF

Image pour EuropacPRO kit pour les applications ferroviaires, type haute rigidité, non blindé, SNCF à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour les sollicitations mécaniques importantes, l’équerre de rackage 19" est clinchée sur le flanc
  • Aluminium
  • Le guide latéral selon la norme NFF facilite l’insertion du bac à cartes dans la baie. Double fixation 19“ pour davantage de sécurité (norme NFF)
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Qualifié SNCF, europacPRO fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002
  • Profil type "heavy"

    Remarque:

  • fer = ferroviaire 1 T = 4 F = 20,32 mmRéceptacle/cadre de montage pour bac à cartes en acier inoxydable 36 F (9 T) ou 84 F (21 T) sur demande
  • Réceptacle/cadre de montage pour bac à cartes en acier inoxydable 36 F (9 T) ou 84 F (21 T) sur demande
  • Rapport d'essais, consulter notre site internet
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Jusqu'à 15 kg

    Choc/vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, haute rigidité

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé
  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur U Largeur F
320.0 3 36
320.0 6 36
320.0 3 84
320.0 6 84