Systèmes et coffrets intégrés

SOLUTIONS CONFIGURABLES

POUR RÉDUIRE LE
DÉVELOPPEMENT DU TEMPS
ET DES COÛTS

Embedded Systems Cases

La conception commence avec le coffret innovant Schroff Interscale de nVent , équipé d’une protection CEM intégrée, de seulement deux vis de montage et aux dimensions en hauteur, largeur et profondeur flexibles. Si vous travaillez avec les normes de cartes PC Mini-ITX, ATX, Embedded NUC™ ou autres, les découpes ont été générées automatiquement dans la conception pour un gain de temps.

Des alimentations électriques industrielles, des commutateurs et indicateurs d’alimentation ainsi que des supports de disques durs figurent parmi les composants compatibles disponibles.

Pour les personnes intéressées par les modules COM (Computer-On-Modules), nVent propose également un système COM intégré complet comprenant le module COM et la carte d’infrastructure de réseau. Ce concept est également modulaire : Une vaste gamme de connexions de bus de terrain, par exemple, peut être mise en œuvre à l’aide d’un module complémentaire enfichable. Le slot XMC permet de connecter des modules processeurs ou mezzanines FPGA au module COM via le support ou d’établir un circuit personnalisé sur le prototype de module.

Pour des solutions système intégrées, le groupe de gestion de projets nVent offre une assistance directe
aux clients.