Toit de travée

Image pour Toit de travée à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Toits de confinement
  • Adapté à une allée de largeur 1200 mm
  • Le profil universel de toit permet de surélever la hauteur de l'allée de 84 mm, à commander séparément
  • Le toit peut être retiré de l'intérieur (permet l'accès au dispositif d'éclairage et facilite la maintenance)

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Toit de travée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Description Description
Référence catalogue Largeur mm Qté Description Description
600.0 1 pièce pour baie de largeur 600 mm (allée de largeur 1200 mm) cadre, acier; RAL 7021, avec vitre en verre de sécurité feuilleté 7 mm, allée de largeur 1200 mm
800.0 1 pièce pour baie de largeur 800 mm (allée de largeur 1200 mm) cadre, acier; RAL 7021, avec vitre en verre de sécurité feuilleté 7 mm, allée de largeur 1200 mm
300.0 1 pièce Pour baie de largeur 300 mm (allée de largeur 1200 mm) acier 2 mm, RAL 7021, largeur de l'allée 1200 mm