Portes de travées

Image pour Portes de travées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Compatible avec des baies de hauteur 2000 et 2200 mm
  • Portes de travées
  • RAL 7021 (gris noir)
  • Porte double pour une allée de largeur 1200 mm
  • Les baies de hauteur 2200 mm nécessitent un bandeau, à commander séparément

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Kit de portes

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue Qté Couleur Description Description Type de porte
Référence catalogue Qté Couleur Description Description Type de porte
2 pièces RAL 7021 pour baie de hauteur 2000 et 2200 mm, charnières 180° cadre, acier, avec vitre en verre de sécurité 6 mm et charnières 180°, verrouillage 3 points et poignée pivotante encastrable (serrure à commander séparément) Porte à deux battants
2 pièces RAL 7021 pour baie de hauteur 2000 et 2200 mm, avec confort de manipulation, ouverture symétrique des portes (ouverture simultanée de chaque battant); dispositif de blocage (position ouverte) avec aimant; fermeture automatique par simple effleurement Porte coulissante, cadre acier, avec verre de sécurité 6 mm, fermeture automatique Porte coulissante, mécanique
2 pièces RAL 7021 pour baie de hauteur 2000 et 2200 mm, commande (intérieure/extérieure) d'ouverture/fermeture; ouverture manuelle en cas de coupure de courant Porte coulissante, cadre acier, avec verre de sécurité 6 mm, fermeture électrique avec bouton-poussoir Porte coulissante, automatique