Kit de joint

Image pour Kit de joint à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Kit de joints d'étanchéité avant, contre les courants d’air

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Joint

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Configuration
 
Référence catalogue longueur mm Longueur mm Qté Description Description
Référence catalogue longueur mm Longueur mm Qté Description Description
3000 3000.0 1 lot Joint vertical pour assurer l'étanchéité verticale entre 10 baies mousse souple de polyuréthane, teinte similaire RAL 7021, conforme UL 94‐HF1; pour assurer l'étanchéité verticale entre 10 baies, également adapté pour les socles et les rehausses de toits
1200 1200.0 1 lot Joint horizontal pour deux baies de largeur 600 mm avec pieds vérins 2 équerres, acier, RAL 7021; joint en mousse souple de polyuréthane, teinte similaire RAL 7021, conforme UL 94‐HF1; pour assurer l'étanchéité horizontale de 2 baies, en partie inférieure, lors de la mise en oeuvre de pieds
1600 1600.0 1 lot Joint horizontal pour deux baies de largeur 800 mm avec pieds vérins 2 équerres, acier, RAL 7021; joint en mousse souple de polyuréthane, teinte similaire RAL 7021,  UL 94‐HF1; pour assurer l'étanchéité horizontale de 2 baies, en partie inférieure, lors de la mise en oeuvre de pieds