Bandeau, pour switch refroidi 'side-to-side'

Image pour Bandeau, pour switch refroidi 'side-to-side' à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Kit de circulation d'air pour switches Cisco (circulation de l'air de la droite vers la gauche)
  • Un kit permet de monter plusieurs déflecteurs latéraux l'un au-dessus de l'autre; déflecteurs latéraux correspondants au switch Cisco à commander séparément
  • Kit de base permettant d'isoler le plan 19" avant et de fixer les déflecteurs pour switches
  • Le kit peut être monté a posteriori dans des baies accouplées
  • Pour baie Varistar de largeur 800 mm avec plan 19" en retrait de 145 mm
  • Bandeau côté gauche pour câblage front‐to‐back avec 3 découpes 19"/1 U (joints balais et obturateurs à commander séparément)
  • Bandeau côté droit avec 5 découpes d’entrée d'air; les entrées d'air inutilisées sont obturées à l'aide de joints simples à découper

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Déflecteurs, bandeaux

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
2000.0 1 lot 2000 800.0 Kit de base pour switches Cisco bandeaux avant, supérieurs et inférieurs pour déflecteurs latéraux Cisco 42 42
2200.0 1 lot 2200 800.0 Kit de base pour switches Cisco bandeaux avant, supérieurs et inférieurs pour déflecteurs latéraux Cisco 47 47