Bandeau, kit de faces avant, pour baie de largeur 800 mm, pleins

Image pour Bandeau, kit de faces avant, pour baie de largeur 800 mm, pleins à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bandeaux pour baies de largeur 800 mm
  • Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
  • Joint, UL 94 HF‐1, ‐20 °C ... +100° C
  • Bandeau pleins
  • Les bandeaux empêchent les courts circuits d'air en supprimant le mélange de l'air chaud et de l'air froid

    Type:

    Déflecteurs, bandeaux

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
Configuration
 
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de baie Hauteur mm Description Description Qté
Référence catalogue Hauteur U Pour hauteur de baie Hauteur mm Description Description Qté
42 42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 70 mm 1 lot
42 42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 145 mm 1 lot
42 42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm 1 lot
42 42 2000.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm 1 lot
47 47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 70 mm 1 lot
47 47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 145 mm 1 lot
47 47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm 1 lot
47 47 2200.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm 1 lot
52 52 2450.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm 1 lot