Bandeau, kit de faces avant, pour baie de largeur 800 mm, avec le passage de câbles

Image pour Bandeau, kit de faces avant, pour baie de largeur 800 mm, avec le passage de câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Passe-câbles, peigne guide-câbles, goulotte de câblage pour baies de largeur 800 mm
  • Joint, UL 94 HF‐1, ‐20 °C ... +100° C
  • Possibilité d'accoupler des baies réseaux et des baies serveurs
  • Bandeau pour gestion des câbles
  • Les bandeaux empêchent les courts circuits d'air en supprimant le mélange de l'air chaud et de l'air froid

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Déflecteurs, bandeaux

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Configuration
Cutouts
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Description Description Passage de câbles Pour hauteur de baie Qté
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Description Description Passage de câbles Pour hauteur de baie Qté
42 2000.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 42 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 47 1 lot
52 2450.0 Version pour montage avec traverse pour plan 19" en retrait de 70/145/220 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 52 1 lot
42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 70 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 42 1 lot
42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 145 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 42 1 lot
42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 42 1 lot
42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec peignes guide-câbles 42 1 lot
42 2000.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec goulotte de câblage 42 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 70 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 47 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 145 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 47 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec ouvertures pour le passage de câbles 47 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec peignes guide-câbles 47 1 lot
47 2200.0 Version pour montage avec équerre de réduction pour plan 19" en retrait de 220 mm avec goulotte de câblage 47 1 lot