Comptec, coffret, non blindé, de table

Image pour Comptec, coffret, non blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Non blindé
  • Coffret de table (prémonté)
  • Cadre avant et arrière en aluminium moulé
  • Capot supérieur, capot inférieur et face arrière en acier ou en aluminium (voir composition)
  • Capot inférieur avec fentes d'aération

    Famille de produit:

    Comptec

    Type:

    Coffret en kit

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U h mm Largeur F Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U h mm Largeur F Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm
3 3 13.0 84 520.0 300.0 300.0
3 3 13.0 84 520.0 400.0 400.0
3 3 13.0 84 520.0 500.0 500.0
4 4 13.0 84 520.0 300.0 300.0
4 4 13.0 84 520.0 400.0 400.0
4 4 13.0 84 520.0 500.0 500.0
6 6 13.0 84 520.0 300.0 300.0
6 6 13.0 84 520.0 400.0 400.0
6 6 13.0 84 520.0 500.0 500.0
6 6 13.0 84 520.0 600.0 600.0
7 7 13.0 84 520.0 400.0 400.0
7 7 13.0 84 520.0 500.0 500.0
7 7 13.0 84 520.0 600.0 600.0
9 9 13.0 84 520.0 400.0 400.0
9 9 13.0 84 520.0 400.0 400.0
9 9 13.0 84 520.0 500.0 500.0
9 9 13.0 84 520.0 500.0 500.0
9 9 13.0 84 520.0 600.0 600.0
9 9 13.0 84 520.0 600.0 600.0
12 12 13.0 84 520.0 400.0 400.0
12 12 13.0 84 520.0 500.0 500.0
12 12 13.0 84 520.0 600.0 600.0