CompacPRO, coffret, non blindé, de table

Image pour CompacPRO, coffret, non blindé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant et face arrière identiques, construction symétrique
  • Capot inférieur avec fentes d'aération
  • Coffret de table prémonté à configurer
  • GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
  • International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • IP 20 selon CEI 60529
  • Flanc avec décrochement faisant office de poignée
  • Highly robust based on the Aluminum construction

    Famille de produit:

    CompacPRO

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm h mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
271.0 102.6 2 2 42
331.0 102.6 2 2 42
391.0 102.6 2 2 42
271.0 102.6 2 2 84
331.0 102.6 2 2 84
391.0 102.6 2 2 84
271.0 147.1 3 3 28
331.0 147.1 3 3 28
271.0 147.1 3 3 42
331.0 147.1 3 3 42
391.0 147.1 3 3 42
271.0 147.1 3 3 63
331.0 147.1 3 3 63
391.0 147.1 3 3 63
271.0 147.1 3 3 84
331.0 147.1 3 3 84
391.0 147.1 3 3 84
451.0 147.1 3 3 84
511.0 147.1 3 3 84
271.0 191.6 4 4 42
331.0 191.6 4 4 42
271.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 63
391.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 84
391.0 191.6 4 4 84
451.0 191.6 4 4 84
511.0 191.6 4 4 84
331.0 280.5 6 6 63
391.0 280.5 6 6 63
271.0 280.5 6 6 84
331.0 280.5 6 6 84
391.0 280.5 6 6 84
451.0 280.5 6 6 84
511.0 280.5 6 6 84