Interscale pour embedded NUC, conduction cooled

Image pour Interscale pour embedded NUC, conduction cooled à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Référence : 14820-701
retour à la liste des produits
  • Conforme à la norme SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
  • Autres dimensions, formes de découpe, emplacements et sérigraphies disponibles
  • Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter : corps, plaque supérieure et face avant
  • Couleur RAL 7016
  • Découpes spécifiques pour la carte IES (http://en.ies.de/) MB95 embedded NUC
  • Entretoises installées pour le montage des cartes
  • Protection CEM intégrée
  • Flancs avec perforations pour le refroidissement passif
  • Construction rigide nécessitant seulement deux vis

    Famille de produit:

    Interscale M

    Remarque:

  • Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande
  • Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles
  • Application:

    De table

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Perforé

    IP Protection:

    IP 20

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 106.5
Hauteur mm 34.0
Largeur mm 112.0
Qté 1 pièce

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Socle avec 2 flancs (perforés) et face arrière, Al, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite)
2 1 Entretoises 7016 pré-installées avec vis Torx M2.5 T8 pour le montage des cartes
3 1 Plaque supérieure, Al, 1 mm, RAL 7016
4 4 Face avant, Al, 1 mm, RAL 7016
5 1 Guide de l’utilisateur

Accessoires

Article
Thmbnail Image Tournevis Torx, T 8 Torx, for M2.5 mm screws, 1 pièce 64560-026 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Adaptateur pour montage sur rail DIN, 2 pièces 24820-002 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Outil de montage, matière plastique, avec embout Torx T10, 1 kit 24820-001 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list