Interscale conduction cooled pour embedded NUC

Image pour Interscale conduction cooled pour embedded NUC à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 14830-002
retour à la liste des produits
  • Protection CEM intégrée
  • Couleur RAL 7016
  • Conforme à la norme SDT.03 embeddedNUC http://www.sget.org/standards.html
  • Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter : corps, plaque supérieure et face avant
  • Entretoises installées pour le montage des cartes
  • Autres dimensions, formes de découpe, emplacements et sérigraphies disponibles
  • Découpes spécifiques pour la carte IES (http://en.ies.de/) MB95 embedded NUC
  • Dissipateur thermique intégré sur la plaque supérieure avec ailettes de 5 mm
  • Construction rigide nécessitant seulement deux vis

    Remarque:

  • Seuls les accessoires Interscale répertoriés sont compatibles
  • Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande
  • Application:

    De table

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 20

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 106.5
Hauteur mm 43.65
Largeur mm 112.0
Qté 1 pièce

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Socle avec 2 flancs et face arrière, Al, 1 mm, RAL 7016 (gris anthracite)
2 1 Plaque supérieure avec dissipateur thermique intégré, Al, 1 mm, RAL 7016
3 1 Plaque supérieure, Al, 1 mm, RAL 7016
4 4 Entretoises M2.5 pré-installées avec vis Torx T8 pour le montage des cartes
5 Guide de l’utilisateur

Accessoires

Article
Thmbnail Image Pied en caoutchouc, pour version de table, Ø 7,9 mm, height 2,2 mm, 4 pièces 21102-025 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Conducteur thermique modulable (FHC), 20 mm, 1 pièce 24830-005 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Tournevis Torx, T 8 Torx, for M2.5 mm screws, 1 pièce 64560-026 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Outil de montage, matière plastique, avec embout Torx T10, 1 kit 24820-001 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Enjoliveurs esthétiques, argenté, 5 mm hauteur d’ailettes thermiques, pour coffret embedded NUC, 1 pièce 24830-012 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Enjoliveurs esthétiques, rouge, 5 mm hauteur d’ailettes thermiques, pour coffret embedded NUC, 1 pièce 24830-011 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Enjoliveurs esthétiques, bleu, 5 mm hauteur d’ailettes thermiques, pour coffret embedded NUC, 1 pièce 24830-010 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list