Cartes fond de panier CompactPCI Serial

Image pour CompactPCI Serial à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Spécification:

    CompactPCI Serial

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type de carte de fond de panier
Nombre de slots
Rear I/O
Slot système
 
Référence catalogue Description Nb de slot Largeur mm Rear I/O Hauteur U Topologie [GbE] slot système
Référence catalogue Description Nb de slot Largeur mm Rear I/O Hauteur U Topologie [GbE] slot système
Connecteur J1 pour Power, J2...J5, RP2...RP5 pour E/S arrière 1 19.3 yes 3 - -
Connecteur J1 pour Power 1 19.3 non 3 - -
Connecteur J1 pour Power, J2...J6, RP2...RP6 pour E/S arrière 1 19.3 yes 3 Rear I/O on RP6 -
Connecteur J1 pour Power, J6, RP6 pour E/S arrière 1 19.3 non 3 Rear I/O on RP6 -
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 2 19.3 yes 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 2 19.3 non 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 3 60.0 yes 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 3 60.0 non 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 3 60.0 yes 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 3 60.0 non 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 4 80.3 yes 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 4 80.3 non 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 4 80.3 non 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 4 80.3 yes 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 5 100.6 yes 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 5 100.6 non 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 5 100.6 yes 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 5 100.6 non 3 Full Mesh à droite
Slot supplémentaire pour une alimentation CompactPCI Serial (3 U, 8 F) 5 159.9 yes 3 Full Mesh à droite
Slot supplémentaire pour une alimentation CompactPCI Serial (3 U, 8 F) 5 159.9 non 3 Full Mesh à droite
Pour applications Ethernet Single Star 6 120.9 non 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star 6 120.9 yes 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star 7 141.2 non 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 7 141.2 yes 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 7 141.2 non 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star 7 141.2 yes 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star 8 161.6 non 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 8 161.6 yes 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 9 181.9 yes 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 9 191.9 non 3 Full Mesh à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 9 181.9 non 3 Single Star à gauche
Pour applications Ethernet Single Star 9 181.9 yes 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star 9 181.9 non 3 Single Star à droite
Pour applications Ethernet Single Star et Ethernet Full Mesh 9 181.9 yes 3 Full Mesh à gauche