VXS

Image pour VXS à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bus VME parallèle sur J1 et J2, connexions de données séries sur P0
  • Conforme aux spécifications : ANSI/VITA 41 VXS VMEbus Switched Serial Standard, ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Connecteur MultiGig-RT2 sur la position P0 pour un taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps par paire différentielle
  • Topologies Dual Star, Star et Ring
  • Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosse à anneau M4), cosses FASTON ou connecteur P47
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce aux condensateurs céramiques
  • Connecteur pour tensions supplémentaires V1 / V2
  • Connecteur Utility pour les signaux d'état
  • Pions de codage et d'alignement empêchant les dommages mécaniques et électriques
  • Connecteur SMB (System Management Bus) selon VITA38

    Spécification:

    VXS

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Nombre de slots
 
Référence catalogue Hauteur mm Nb de slot Largeur mm Connecteur de puissance Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Nb de slot Largeur mm Connecteur de puissance Rear I/O Description Hauteur U
128.5 7 151.4 2x P47 Oui, sur VME64x Slots 4 slots VME64x, 3VXS fentes de charge utile, anneau connectés 6
128.5 4 80.28 Powerbugs yes Une fente VXS basculer et trois fentes de charge utile VXS 6
128.5 12 242.0 Powerbugs yes 2 VXS passer fentes et 10 VXS fentes de charge utile 6
128.5 20 405.4 Powerbugs yes 2 VXS passer fentes et 18 VXS fentes de charge utile 6