Cartes fond de panier VME64 Extension

Image pour VME64 Extension à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications : ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Carte-mère monolithique, 6 U, avec niveaux J1 et J2
  • Terminaison passive
  • Daisy Chain électronique automatique (EDC)
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce aux condensateurs céramiques
  • Connecteur pour tensions supplémentaires V1/V2
  • Connecteur SMB (System Management Bus) selon VITA38
  • Connecteur Utility pour les signaux d'état
  • Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

    Spécification:

    VME64

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Nombre de slots
Rear I/O
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Rear I/O Description Hauteur U Nombre de couches
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Rear I/O Description Hauteur U Nombre de couches
2 39.1 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
3 59.5 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
4 79.8 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
5 100.2 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
6 120.5 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
7 140.8 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
8 161.1 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
10 201.8 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
11 222.0 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
12 242.4 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
15 303.4 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
16 323.7 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
20 405.0 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
21 425.3 sans P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
2 39.1 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
3 59.5 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
4 79.8 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
5 100.2 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
6 120.5 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
7 140.8 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
8 161.1 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
9 181.4 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
10 201.8 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
11 222.0 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
12 242.4 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
15 303.4 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
16 323.7 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
20 405.0 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10
21 425.3 avec P0 Daisy Chain électronique automatique 6 10