Cartes fond de panier CompactPCI PlusIO

Image pour CompactPCI PlusIO à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)
  • Slot système conforme à la spécification PICMG 2.30, bus CPCI 32 bits sur P1, PCIe, S-ATA, USB & Ethernet sur P2
  • Ethernet Full Mesh sur le slot système et 2 slots CompactPCI Serial, supporte les protocoles 1000Base-T et 10GBase-T
  • V(I/O) réglable sur 3,3 V ou 5 V (5 V réglage usine)
  • Slots périphériques CompactPCI, 32 bits avec Rear I/O sur P2
  • Rear I/O sur les slots CompactPCI, sur demande
  • Slots périphériques CompactPCI Serial avec PCIe x1, S-ATA et USB

    Spécification:

    CompactPCI PlusIO

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Nombre de slots
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
3 CPCI + 2 CPCI Serial 102.2 5.0 centre yes, sur CompactPCI slots 32-bit CompactPCI bus 3
4 CPCI + 4 CPCI Serial 161.3 5.0 centre yes, sur CompactPCI slots 32-bit CompactPCI bus 3