Cartes fond de panier bus VME J1/J2 monolithique (6 U)

Image pour Carte-mère bus VME J1/J2 monolithique (6 U) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Terminaison active/passive commutable par cavalier; terminaison passive préconfigurée
  • Daisy Chain électronique automatique (EDC)
  • Conforme ANSI / VITA 1-1994 VME64
  • Carte-mère monolithique, 6 U avec niveau J1 et J2
  • Deux connecteurs Utility pour statut des signaux, deux configurations
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce aux condensateurs céramiques
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis
  • Raccordement de l’alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston

    Spécification:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Nombre de slots
Type
 
Référence catalogue Hauteur mm Nb de slot Largeur mm Utility-Stecker 2 Description Hauteur U Nombre de couches
Référence catalogue Hauteur mm Nb de slot Largeur mm Utility-Stecker 2 Description Hauteur U Nombre de couches
263.4 3 59.5 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 4 79.8 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 5 100.2 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 6 120.5 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 7 140.8 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 8 161.1 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 9 181.4 SMCQ Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 10 201.8 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 12 242.4 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 16 321.3 SMCQ Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 18 364.3 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 20 405.0 SMCQ Daisy Chain électronique automatique 6 6
263.4 21 425.3 MicroMatch Daisy Chain électronique automatique 6 6