Cartes fond de panier avec lignes de signaux reliées

Image pour Carte-mère avec lignes de signaux reliées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ligne d'alimentation sur chaque slot (rangée 1 + 32)
  • Plages de raccordement supplémentaires
  • Deux versions : 60 lignes de signaux reliées de connecteur à connecteur (C64); le connecteur C96 permet de câbler librement la rangée „b“ (2 couches), à wrapper, 90 lignes de signaux reliée de connecteur à connecteur

    Spécification:

    Cartes fond de panier universelle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Nombre de slots
Espacement des slots
 
Référence catalogue Nb de slot Type de connecteur Description Hauteur U Largeur F espacement des slots Nombre de couches
Référence catalogue Nb de slot Type de connecteur Description Hauteur U Largeur F espacement des slots Nombre de couches
10 C64F 60 lignes de signaux 3 42 4 2
21 C64F 60 lignes de signaux 3 84 4 2
10 C96F 60 lignes de signaux 3 42 4 2
21 C96F 60 lignes de signaux 3 84 4 2
21 sans 60 lignes de signaux 3 84 4 2
14 C64F 60 lignes de signaux 3 42 3 2
28 C64F 60 lignes de signaux 3 84 3 2
14 C96F 60 lignes de signaux 3 42 3 2
28 C96F 60 lignes de signaux 3 84 3 2
28 sans 60 lignes de signaux 3 84 3 2
10 C96F 90 lignes de signaux 3 42 4 4
21 C96F 90 lignes de signaux 3 84 4 4