Cartes fond de panier CompactPCI, slot système à gauche

Image pour Cartes fond de panier CompactPCI, slot système à gauche à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen des vis
  • Les cartes-mères jusqu'à 5 slots fonctionnement à 66 MHz, les cartes-mères 6 à 8 slots fonctionnement à 33 MHz
  • V(I/O) réglable sur +3,3 V ou +5 V
  • Raccordement de l’alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston
  • Versions : 3 U 32 bits et 64 bits, 6 U 64 bits, avec slot système à gauche
  • Couches supérieures réservées aux plans de masse
  • Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)
  • Plusieurs cartes-mères peuvent être disposées les unes derrière les autres, sans perte au niveau des slots
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques
  • Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9

    Spécification:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Nombre de slots
Rear I/O
Version
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
5 100.6 3.3 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.0 3.3 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 3.3 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 3.3 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.0 3.3 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 3.3 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 3.3 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.0 3.3 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 3.3 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 3.3 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 3.3 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.6 5.0 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.0 5.0 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 5.0 à gauche yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 5.0 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 5.0 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 5.0 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 5.0 à gauche non 64-bit CompactPCI bus 3
3 39.6 5.0 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 5.0 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 5.0 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 5.0 à gauche yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6