Varistar Sismique, Bellcore Zone 4, Charge dynamique 250 Kg, Blindage CEM

Image pour Varistar Sismique, Bellcore Zone 4, Charge dynamique 250 Kg, Blindage CEM à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 10130-195
retour à la liste des produits
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Charge statique admissible 1600 kg
  • Charge dynamique admissible 250 kg
  • Indice de protection IP55
  • Tenue sismique jusqu'à Bellcore Zone 4
  • Atténuation HF de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (essais selon  CEI 61587‐3)
  • Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande

    Famille de produit:

    Varistar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    Autres dimensions et versions sur demande

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Oui

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    1600 kg/ 3500 lbs statique

    Certification:

    Test sismique Bellcore Zone 4

    Charge dynamique:

    250 kg dynamique

    Couleur:

    RAL 7035/ RAL7021

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Modifier le produit modify product
Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 800.0
Hauteur mm 2000.0
Largeur mm 600.0
Profondeur D mm 800.0
Hauteur U 42

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Bâti soudé, Heavy‐Duty, profilé d'acier, RAL 7021, avec équerres de renfort
2 1 Socle sismique, acier, RAL 7021
3 1 Toit CEM encastré, acier, finition AlZn, RAL 7021
4 1 Porte avant, acier, finition AlZn, RAL 7035, charnières 180°, verrouillage 4 points, poignée pivotante encastrable
5 1 Panneau arrière, vissé, acier, finition AlZn, RAL 7035
6 2 Flanc vissé, acier, RAL 7035
7 1 Tôle plancher monobloc, acier, finition AlZn
8 2 Montant 19" avec poinçonnage EIA, acier, finition AlZn, monté à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm
9 1 Kit de mise à la masse, non monté

Accessoires

Article
Thmbnail Image Anneaux de levage , 4 pièces 23130-072 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Cylindre de sûreté DIN, pour poignée pivotante encastrable, type de serrure 333 (1 clé identique pour chaque serrure), avec 2 clés 25127-995 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list