Varistar MIL, blindé

Image pour Baies Blindées Varistar MIL                                                                                                     à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Baie (IP 55) pour zones sismiques et applications mobiles (avec amortisseurs)
  • Essais selon MIL-STD-901D
  • Double protection contre la corrosion, bâti zingué et poudré
  • 4 amortisseurs de chocs sous la baie et 2 amortisseurs de chocs en partie haute
  • Protection CEM 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (IEC 61587-3)
  • Panneau arrière divisé horizontalement, pour intégration p.ex. d'une plaque passe-câbles

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12

    Blindage:

    Oui

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    400 kg/ 880 lbs statique

    Charge dynamique:

    150 kg dynamique

    Certification:

    MIL 901D

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Profondeur D mm Description Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Profondeur D mm Description Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
800.0 1800.0 600.0 1 pièce 800.0 Avec amortisseurs de chocs à câble 60 dB 38
800.0 1800.0 600.0 - 800.0 Avec amortisseurs de chocs élastomère 60 dB 38