Baies CEM

Baies CEM : Un blindage efficace pour un
fonctionnement ininterrompu

baies blindées
logo Schroff

Une protection contre la poussière et l’eau uniquement est souvent insuffisante. Les interférences électromagnétiques émises par les moteurs électriques, l’alimentation électrique, les relais, les solénoïdes ou les lignes électriques peuvent interrompre le fonctionnement des dispositifs électroniques cruciaux.
La plate-forme de baie électronique Varistar de Schroff fournit une solution innovante pour un blindage CEM hautement efficace pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz, permettant ainsi d’assurer un fonctionnement fiable et ininterrompu des équipements électroniques.

  • Baies CEM
    Les baies Schroff offrent le concept de blindage CEM le plus innovant du marché. Il permet de créer des connexions électroconductrices fiables entre le cadre et toutes les pièces d’habillage, dissipant tous les courants parasites induits via ses diverses surfaces, qui comprennent les flancs, les portes et les plaques supérieures.

    Le blindage CEM est une option disponible parmi les nombreuses configurations de baies électroniques Varistar qui respectent pleinement le cahier des charges du blindage CEM – 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz – (testé selon la norme CEI 61587-3).

Liste de produits
Produits (  1 - 6 sur 6  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits