Fan Control Module (FCM2)

Image pour Fan Control Module (FCM2) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le module Fan Control Modul (FCM2) est une commande autonome de ventilateur pour les ventilateurs de 12 V
  • Surveille et contrôle jusqu'à 6 ventilateurs
  • Surveille les signaux de jusqu'à 6 capteurs de température
  • Surveillance des tensions 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V
  • Tension d'alimentation du FCM2 : 12 V
  • Peut commander les LED d'état pour Over Temp, Fan Fail, 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V
  • En cas de température excessive ou de panne d'un ventilateur, les autres ventilateurs sont réglés à la vitesse de rotation maximale
  • Les informations d'état peuvent être demandées via une interface I²C
  • Adapté pour ventilateurs à 4 fils avec PWM ou entrée de tension de commande

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Description
119.0 15.0 40.0 Connecteur, droit
119.0 15.0 40.0 Connecteur, coudé (90°), pour unité de ventilation extractible Schroff