Guide-cartes, monobloc, pour cartes à circuit imprimés de 4,4"

Image pour Guide-cartes pour mémoires de masse à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • à clipser dans les profils en profilé alu, à clipser dans la tôle d'épaisseur 1,5 mm
  • Type « hauteur de carte 4,4'' » (111,7 mm)
  • Guide-cartes en matière plastique, rouge, largeur de rainure 2 mm
  • Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
 
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Description
10 pièces rouge 160.0 2.0 Guide‐carte
10 pièces rouge 220.0 2.0 Guide‐carte