Déflecteur sans face avant (RatiopacPro/-air, PropacPro, CompacPro, EuropacPro)

Image pour Déflecteur sans face avant à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Obturateur à insérer dans les guide-cartes
  • Pour l'obturation de slots non utilisés dans les systèmes

    Famille de produit:

  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • EuropacPRO
  • Remarque:

    Obturateurs de profondeur 280 mm sur demande

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Refroidissement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Hauteur U Largeur F Description
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Hauteur U Largeur F Description
160.0 1 pièce Obturateur 3 4 -
220.0 1 pièce Obturateur 3 4 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
160.0 1 pièce Obturateur 6 4 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
220.0 1 pièce Obturateur 6 4 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
160.0 1 pièce Obturateur 3 8 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
220.0 1 pièce Obturateur 3 8 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
160.0 1 pièce Obturateur 6 8 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
220.0 1 pièce Obturateur 6 8 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
160.0 1 pièce Obturateur 3 12 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
220.0 1 pièce Obturateur 3 12 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
160.0 1 pièce Obturateur 6 12 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte
220.0 1 pièce Obturateur 6 12 alu 1 mm, avec visserie de fixation; empêche un court‐circuit d'air aux emplacements non utilisés; à insérer dans la rainure du guide‐carte