LED simple Douille d'essai, Ø 2 mm

Image pour LED simple Douille d'essai, Ø 2 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

  • Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm
  • Dimensions des broches de raccordement : 0,3 × 0,6 mm
  • Type:

    Douille de test

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 2