Douille d'essai double, Ø 2 mm, forme longue et forme courte

Image pour Douille d'essai double, Ø 2 mm, forme longue et forme courte à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

  • Dimensions des broches de raccordement : 0,3 × 0,6 mm
  • Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm
  • Type:

    Douille de test

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Configuration
 
Référence catalogue Version Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Référence catalogue Version Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Forme longue pour niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
Forme courte pour niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
Forme longue pour niveau de montage 2 1 pièce (livraison par lot de 10) 10