LED simple, forme longue, Ø 3,2 mm, forme longue pour niveaux de montage 1

Image pour LED simple, forme longue, Ø 3,2 mm, forme longue pour niveaux de montage 1 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

    Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm

    Type:

    LED

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Colour
Configuration
 
Référence catalogue Couleur Version Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Référence catalogue Couleur Version Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
rouge Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
jaune Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
vert Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
rouge Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
jaune Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10
vert Niveau de montage 1 1 pièce (livraison par lot de 10) 10