LED double, forme courte, Ø 3,2 mm, Plan de montage 1

Image pour LED double, forme courte, Ø 3,2 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Forme courte pour niveau de montage 1

    Remarque:

  • Required front panel drill hole: Ø 4 mm
  • Dimensions des broches de raccordement : 0,5 × 0,5 mm
  • Type:

    LED

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Colour
Courant
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/vert (Y/Z) Niveau de montage 1