Face avant 3/6 U, plane, non blindée, pour poignées d' IEL/IET/trapézoïdale type 2

Image pour Face avant pour poignée d'insertion/extraction IEL, IET, possibi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Profilé alu 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
  • Face avant, plane, non blindée, Montage à l'avant
  • Pour poignées IEL/IET/trapézoïdale type 2

    Famille de produit:

    Modules enfichables

    Remarque:

    Please order EMC profile seal separately

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

  • IEL
  • IET
  • Forme trapézoïdale, type 2
  • Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de b mm Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F d mm
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de b mm Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F d mm
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 19.98 2.5 3 4 -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 25.06 2.5 3 5 -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 30.14 2.5 3 6 -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 35.22 2.5 3 7 -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 40.3 2.5 3 8 7.45
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 50.46 2.5 3 10 7.45
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 60.62 2.5 3 12 7.45
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 19.98 2.5 - - -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 25.06 2.5 - - -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 30.14 2.5 - - -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 35.22 2.5 - - -
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 40.3 2.5 - - 7.45
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 50.46 2.5 - - 7.45
1 pièce (livraison par lot de 5) 5 60.62 2.5 - - 7.45