Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conductrice, non blindé, avec poignée d’extraction (type 1)

Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conduct à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Uniquement pour une épaisseur de carte de 1,6 mm
  • Pour les modules 6 U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en intervertissant la poignée supérieure et inférieure. Cela permet de libérer de la place côté gauche pour les composants CMS (côté soudure)

    Famille de produit:

    Modules enfichables

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 1

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 5
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 7
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 5
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 7
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12