Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conductrice, blindé (textile), avec poignée d’extraction (type 1)

Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui conduct à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Pour les modules 6 U, il est possible de décaler la position de la carte de 1 F vers la droite en intervertissant la poignée supérieure et inférieure. Cela permet de libérer de la place côté gauche pour les composants CMS (côté soudure)
  • Uniquement pour une épaisseur de carte de 1,6 mm

    Spécification:

  • IEEE 1101.1/11
  • CEI 60297-3-101
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

    Forme trapézoïdale, type 1

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
2.5 3 4
2.5 3 6
2.5 3 8
2.5 3 10
2.5 3 12
2.5 6 4
2.5 6 6
2.5 6 8
2.5 6 10
2.5 6 12