Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromatée, blindage mécanique sur les deux côtés, avec poignée d’extrac

Image pour Kit module enfichable, face vue anodisée et face d’appui chromat à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Connecteurs utilisables selon EN 60603 (DIN 41612) : ­ Types B, C, D, F, H, R. Aucune possibilité de détrompage avec pion séparé.
  • Module enfichable avec fonction d'extraction
  • Le détrompage avec peigne de détrompage séparé n'est pas possible
  • Lors du positionnement de la tôle de blindage côté soudure la carte est décalée de 1 F vers la droite

    Remarque:

  • Le détrompage avec peigne de détrompage séparé n'est pas possible
  • Lors du positionnement de la tôle de blindage côté soudure la carte est décalée de 1 F vers la droite
  • Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé

    Poignée:

    trapézoïdale, Statique

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue h mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue h mm Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Other Hauteur U Largeur F
14.7 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 5
19.8 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 6
24.9 128.4 2.5 Blindage mécanique des composants et de soudure côté en option 3 7